Обзор
Особенности и преимущества
- Low-Cost, Compact, Current-Sense Solution
- Three Gain Versions Available:
+20V/V (ADM4073T)
+50V/V (ADM4073F)
+100V/V (ADM4073H) - ±1.0° Full-Scale Accuracy
- 500µA Supply Current
- Wide 1.8MHz Bandwidth
- +3V to +28V Operating Supply
- Wide +2V to +28V Common-Mode Range Independent of Supply Voltage
- Operates from -40°C to +125°C
- Available in a 6-Pin SOT-23 Package
- Pin for Pin Compatible with MAX4073
Подробнее о продукте
The ADM4073 is a low-cost, high-side current-sense amplifier, and features a voltage output that does not require gain setting resistors. This makes it ideal for small portable applications such as cell phones, notebook computers, PDAs, and other systems where current monitoring is crucial. High-side current monitoring ensures the ground path is not interrupted making the ADM4073 particularly useful in rechargeable battery powered systems and the wide 1.8MHz bandwidth makes it suitable for use inside battery-charger control loops. The input common-mode range of +2V to +28V is independent of the supply voltage.
The combination of three gain versions and a selectable external-sense resistor sets the full-scale current reading. The ADM4073 offers a high level of integration, resulting in a simple and compact current-sense solution.
The ADM4073 operates from a +3V to +28V single supply and draws only 0.5mA of supply current. This device is specified over the automotive operating temperature range (-40°C to +125°C) and is available in a 6-pin SOT-23 package.
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.