Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Operates with 3.3 V Supply
- Interoperable with 5 V Logic
- EIA RS-422 and RS-485 Compliant over Full CM Range
- Data Rate: 250 kbps
- Half Duplex Transceiver
- Reduced Slew Rates for Low EMI
- 2 nA Supply Current in Shutdown Mode
- Up to 256 Transceivers on a Bus
- −7 V to +12 V Bus Common-mode Range
- Specified over −40°C to +85°C Temperature Range
- 8 ns Skew
- Available in 8-lead SOIC
Подробнее о продукте
The ADM3493 is a low power, differential line transceiver designed to operate using a single 3.3 V power supply. Low power consumption, coupled with a shutdown mode, makes it ideal for power-sensitive applications. The ADM3493 is suitable for communication on multipoint bus transmission lines.
The device contains one driver and one receiver. Designed for half-duplex communication, the ADM3493 features a slew rate limited driver that minimizes EMI and reduces reflections caused by improperly terminated cables, allowing error-free data transmission at data rates up to 250 kbps.
The receiver input impedance is 96 kΩ, allowing up to 256 transceivers to be connected on the bus. A thermal shutdown circuit prevents excessive power dissipation caused by bus contention or by output shorting. If a significant temperature increase is detected in the internal driver circuitry during fault conditions then the thermal shutdown circuit forces the driver output into a high impedance state. The receiver contains a fail-safe feature that results in a logic high output state, if the inputs are unconnected (floating).
The ADM3493 is fully specified over the commercial and industrial temperature ranges and is available in an 8-lead SOIC.
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.