Обзор
Особенности и преимущества
- Operate with 3.3 V supply
- Interoperable with 5 V logic
- EIA RS-422 and RS-485 compliant over full common-mode range
- Data rate options: 10 Mbps
- Half- and full-duplex options
- 2 nA supply current in shutdown mode
- Up to 32 transceivers on the bus
- −7 V to +12 V bus common-mode range
- Specified over the –40°C to +85°C temperature range
- 8 ns skew
- 14-lead SOIC packages
Подробнее о продукте
The ADM3491 is a low power differential line transceiver designed to operate using a single +3.3 V power supply. Low power consumption coupled with a shutdown mode make it ideal for power sensitive applications. It is suitable for communication on multipoint bus transmission lines.
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADM3491 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.