Обзор

Особенности и преимущества

  • Operate with 3.3 V supply
  • Interoperable with 5 V logic
  • EIA RS-485/RS-422 Compliant over Full Common-Range
  • Data Rate Options: 250 kbps
  • Half and Full Duplex Options
  • Reduced Slew Rates for Low EMI
  • Up to 32 Transceivers on a Bus
  • -7V to +12V Bus Common Mode Range
  • Specified over –40°C to +85°C Temperature Range
  • Available in 8-Lead SOIC

Подробнее о продукте

The ADM3483 / ADM3485 / ADM3488 / ADM3490 / ADM3491 are low power, differential line transceivers designed to operate using a single 3.3 V power supply. Low power consumption, coupled with a shutdown mode, makes the ADM3483/ADM3485/ADM3488/ ADM3490/ADM3491 ideal for power-sensitive applications.

The ADM3488 / ADM3490 / ADM3491 feature full-duplex communication, while the ADM3483/ADM3485 are designed for half-duplex communication.

The ADM3483 / ADM3488 feature slew rate limited drivers that minimize EMI and reduce reflections caused by improperly terminated cables, allowing error-free data transmission at data rates up to 250 kbps.

The ADM3485 / ADM3490 / ADM3491 transmit at up to 10 Mbps. The receiver input impedance is 12 kΩ, allowing up to 32 transceivers to be connected on the bus. A thermal shutdown circuit prevents excessive power dissipation caused by bus contention or by output shorting. If a significant temperature increase is detected in the internal driver circuitry during fault conditions, then the thermal shutdown circuit forces the driver output into a high impedance state. If the inputs are unconnected (floating), the receiver contains a fail-safe feature that results in a logic high output state. The parts are fully specified over the commercial and industrial temperature ranges. The ADM3483 / ADM3485 / ADM3488 / ADM3490 are available in 8-lead SOIC_N; the ADM3491 is available in a 14-lead SOIC_N.

APPLICATIONS

  • Low-Power RS-485 Applications
  • Telecom
  • Industrial Process Control
  • HVAC

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.