Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- TIA/EIA RS-485/RS-422 compliant
- ±15 kV ESD protection on RS-485 input/output pins
- Data rates: ADM3483E/ADM3488E: 250 kbps
- Half duplex options
- Up to 32 nodes on the bus
- Receiver open-circuit, fail-safe design
- Low power shutdown current
- Outputs high-Z when disabled or powered off
- Common-mode input range: −7 V to +12 V
- Thermal shutdown and short-circuit protection
- Industry-standard 75176 pinout
- 8-lead SOIC package
Подробнее о продукте
The ADM3483E / ADM3486E / ADM3488E / ADM3490E / ADM3491E are 3.3 V, low power data transceivers with ±15 kV ESD protection suitable for full- and half-duplex communication on multipoint bus transmission lines. They are designed for balanced data transmission, and they comply with TIA/EIA standards RS485 and RS-422. The ADM3483E / ADM3486E are half-duplex transceivers that share differential lines and have separate enable inputs for the driver and receiver. The full-duplex ADM3488E / ADM3490E / ADM3491E transceivers have dedicated differential line driver outputs and receiver inputs. The ADM3491E also features separate enable inputs for the driver and receiver.
The devices have a 12 kΩ receiver input impedance, which allows up to 32 transceivers on a bus. Because only one driver should be enabled at any time, the output of a disabled or powered-down driver is tristated to avoid overloading the bus.
The driver outputs of the ADM3483E / ADM3486E / ADM3488E are slew rate limited, in order to reduce EMI and data errors caused by reflections from improperly terminated buses. The receiver has a fail-safe feature that ensures a logic high output when the inputs are floating. Excessive power dissipation caused by bus contention or by output shorting is prevented with a thermal shutdown circuit. The parts are fully specified over the industrial temperature range and are available in 8-lead and 14-lead narrow SOIC packages.
APPLICATIONS
- Power/energy metering
- Telecommunications
- EMI-sensitive systems
- Industrial control
- Local area networks
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.