Обзор
Особенности и преимущества
- Режим энергосбережения Green Idle
- Работа от одного напряжения питания 2.7 В - 3.6 В
- Работа с трехвольтовой логикой
- Конденсаторы накачки заряда от 0.1 мкФ до 1 мкФ
- Низкие электромагнитные помехи
- Режим отключения с низким энергопотреблением: 20 нА
- Полная совместимость с RS-232
- Скорость передачи данных 460 кбит/с
- 1 активный приемник в режиме отключения (ADM3307E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E)
- 2 активных приемника в режиме отключения (ADM3310E)
- Защита от электростатического разряда >15 кВ (IEC 1000-4-2) по линиям ввода/вывода RS-232
- Защита от электростатического разряда >15 кВ (IEC 1000-4-2) по линиям ввода/вывода КМОП и RS-232 (ADM3307E)
- Подходит для использования в автомобилестроении
Подробнее о продукте
ADM3315E – это приемопередатчик последовательного порта, включающий в себя три драйвера и три приемника, который работает с одним напряжением питания от +2.7 В и полностью удовлетворяет всем требованиям стандартов EIA-232. Он похож на ADM3312E, однако обладает на 50% меньшим потребляемым током. Данный компонент содержит интегрированный преобразователь постоянного напряжения на основе схемы накачки заряда, избавляющий от необходимости применения внешнего источника биполярного напряжения питания. Этот преобразователь представляет собой комбинацию утроителя и инвертера напряжения для внутреннего формирования положительного и отрицательного напряжений питания из внешнего напряжения питания. Преобразователь работает в режиме Green Idle, при котором генератор схемы накачки заряда включается и выключается стробирующим сигналом для поддержания выходного напряжения на уровне +/-6 В, независимо от условий нагрузки. Еще одной ключевой особенностью компонента является защита от напряжения электростатического разряда до +/-15 кВ по всем линиям ввода/вывода. ADM3315E выпускается в 24-выводном корпусе TSSOP и компактном 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5х5 мм.
Области применения
- Мобильные телефоны/кабели данных для мобильных телефонов
- Ноутбуки
- Принтеры
- Периферийные устройства
- Модемы
- Карманные персональные компьютеры/портативные устройства
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Руководства по подбору аналогов (2)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.