Обзор

Особенности и преимущества

  • Режим энергосбережения Green Idle
  • Работа от одного напряжения питания 2.7 В - 3.6 В
  • Работа с трехвольтовой логикой
  • Конденсаторы накачки заряда от 0.1 мкФ до 1 мкФ
  • Низкие электромагнитные помехи
  • Режим отключения с низким энергопотреблением: 20 нА
  • Полная совместимость с RS-232
  • Скорость передачи данных 460 кбит/с
  • 1 активный приемник в режиме отключения (ADM3307E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E)
  • 2 активных приемника в режиме отключения (ADM3310E)
  • Защита от электростатического разряда >15 кВ (IEC 1000-4-2) по линиям ввода/вывода RS-232
  • Защита от электростатического разряда >15 кВ (IEC 1000-4-2) по линиям ввода/вывода КМОП и RS-232 (ADM3307E)
  • Подходит для использования в автомобилестроении

Подробнее о продукте

ADM3310E – это приемопередатчик последовательного порта, включающий в себя три драйвера и пять приемников, который работает с одним напряжением питания от +2.7 В и полностью удовлетворяет всем требованиям стандартов EIA-232. Он похож на ADM3311E, и отличается тем, что два из его приемников остаются активными в режиме отключения. Данный компонент содержит интегрированный преобразователь постоянного напряжения на основе схемы накачки заряда, избавляющий от необходимости применения внешнего источника биполярного напряжения питания. Этот преобразователь представляет собой комбинацию утроителя и инвертера напряжения для внутреннего формирования положительного и отрицательного напряжений питания из внешнего напряжения питания. Преобразователь работает в режиме Green Idle, при котором генератор схемы накачки заряда включается и выключается стробирующим сигналом для поддержания выходного напряжения на уровне +/-6 В, независимо от условий нагрузки. Еще одной ключевой особенностью компонента является защита от напряжения электростатического разряда до +/-15 кВ по всем линиям ввода/вывода. ADM3310E выпускается в 28-выводном корпусе TSSOP и в компактном 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5x5 мм.

Области применения

  • Мобильные телефоны/кабели данных для мобильных телефонов
  • Ноутбуки
  • Принтеры
  • Периферийные устройства
  • Модемы
  • Карманные персональные компьютеры/портативные устройства

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь