Обзор
Особенности и преимущества
- Интегрированный, изолированный преобразователь постоянного напряжения isoPower:
- Стабилизированное выходное напряжение 3.15 В или 5.25 В
- Выходная мощность до 150 Вт
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
- Интегрированный цифровой изолятор I2C iCoupler
- Двунаправленный интерфейс связи I2C
- Напряжение питания/логические уровни от 3.0 В до 5.5 В
- Интерфейсы с открытым стоком
- Подходит для систем с горячей заменой
- Втекающий ток до 30 мА
- Рабочая частота до 1000 кГц
- 20-выводный корпус SSOP с поверхностным путем утечки 5.3 мм
- Работа при высоких температурах: 105°C
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADM3260 - это построенный на базе технологий миниатюрных трансформаторов iCoupler® и isoPower® изолятор цифровых сигналов и напряжения питания с поддержкой горячей замены. Он содержит два двунаправленных канала передачи данных без эффекта "защелкивания", позволяющие реализовать полнофункциональный интерфейс I2C с гальванической развязкой, и интегрированный изолированный преобразователь постоянного напряжения, способный формировать до 150 мВт с гальванической развязкой.iCoupler – это технология изготовления миниатюрных трансформаторов, обеспечивающая больший набор функциональных возможностей, лучшие технические характеристик, меньшие габариты и меньшую потребляемую мощность по сравнению с оптопарами. Благодаря тому, что каналы I2C являются двунаправленными, разделение сигналов интерфейса I2C на отдельные передаваемые и принимаемые сигналы, как в случае с применением дискретных оптопар, не требуется.
Интегрированный на кристалле изолированный преобразователь постоянного напряжения, построенный на базе технологии isoPower компании Analog Devices, формирует стабилизированное напряжение в диапазоне от 3.15 В до 5.25 В с гальванической развязкой, обеспечивая выходную мощность до 150 мВт.
Каналы iCoupler и isoPower в ADM3260 интегрированы с приемопередатчиками I2C и другими полупроводниковыми схемами, что позволяет реализовать полноценный интерфейс I2C с гальванической развязкой и преобразователь напряжения питания в небольшом форм-факторе. ADM3260 выпускается в 20-выводном корпусе SSOP и имеет рабочий температурный диапазон от –40°C до +105°C.
Для передачи напряжения питания через трансформатор в технологии isoPower применяются элементы с высокой частотой коммутации. Поэтому для удовлетворения требований стандартов на уровни излучения при проектировании печатной платы необходимо предпринимать специальные меры. Рекомендации по проектированию топологии печатных плат можно найти в статье по применению AN-0971.
Области применения
- Изолированные интерфейсы I2C, SMBus или PMBus
- Многоуровневые интерфейсы I2C
- Коммутация на телефонных станциях
- Телекоммуникационное оборудование и оборудование передачи данных
- Распределенные системы питания −48 В
- Модули источников напряжения питания −48 В
- Сетевое оборудование
- Дисковые массивы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (3)
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.