Обзор
Особенности и преимущества
- 2.5 kV fully isolated (power and data) RS-232 transceiver
- isoPower integrated, isolated dc-to-dc converter
- Operational from single 3.3 V or 5 V supply
- 460 kbps data rate
- 2 × Tx and 2 × Rx channels
- ESD protection on RINx and TOUTx pins
Contact discharge: ±8 kV
Air gap discharge: ±15 kV
- 0.1 μF charge pump capacitors
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- Operating temperature range: −40°C to +85°C
- 44-ball chip scale package ball grid array (CSP_BGA)
- Meets EIA/TIA-232E specifications
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADM3252E is a high speed, 2.5 kV fully isolated, dual-channel RS-232/V.28 transceiver device that is operational from a single 3.3 V or 5 V power supply. Because of high ESD protection on the RIN1, RIN2, TOUT1, and TOUT2 pins, the ADM3252E is ideally suited for operation in electrically harsh environments or where RS-232 cables are frequently plugged and unplugged.
The ADM3252E provides four independent isolation channels using the integrated and isolated power of isoPower™. There is no requirement to use a separate isolated dc-to-dc converter. Chip scale transformer iCoupler® technology from Analog Devices, Inc., is used for both the isolation of the logic signals and the integrated dc-to-dc converter. The result is a total isolation solution.
isoPower™ technology in the ADM3252E uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. Refer to Application Note AN-0971, Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices, for details on board layout considerations.
The ADM3252E conforms to the EIA/TIA-232E and ITU-T V.28 specifications and operates at data rates of up to 460 kbps. Four external 0.1 μF charge pump capacitors are used for the voltage doubler/inverter, permitting operation from a single 3.3 V or 5 V supply. The ADM3252E is available in a 44-ball, chip scale package ball grid array (CSP_BGA) and is specified over the −40°C to +85°C temperature range.
APPLICATIONS
- Isolated RS-232 interface
- High noise data communications
- Industrial communications
- Industrial/telecommunications diagnostic ports
- Medical equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (4)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.