Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.5 kV fully isolated (power and data) RS-232 transceiver
  • isoPower integrated, isolated dc-to-dc converter
  • 460 kbps data rate
  • 1 Tx and 1 Rx
  • Meets EIA/TIA-232E specifications
  • ESD protection on RIN and TOUT pins
    • ±8 kV: contact discharge
    • ±15 kV: air gap discharge
  • 0.1 μF charge pump capacitors
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition
      • 2500 V rms for 1 minute per UL 1577
    • VDE Certificate of Conformity (pending)
      • DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884 Teil 2): 2003-01
    • CSA Component Acceptance Notice #5A (pending)
  • Operating temperature range: −40°C to +85°C
  • Wide body, 20-lead SOIC package

Подробнее о продукте

The ADM3251E is a high speed, 2.5 kV fully isolated, single- channel RS-232/V.28 transceiver device that operates from a single 5 V power supply. Due to the high ESD protection on the RIN and TOUT pins, the device is ideally suited for operation in electrically harsh environments or where RS-232 cables are frequently being plugged and unplugged.

The ADM3251E incorporates dual-channel digital isolators with isoPower™ integrated, isolated power. There is no requirement to use a separate isolated dc-to-dc converter. Chip-scale transformer iCoupler® technology from Analog Devices, Inc., is used both for the isolation of the logic signals as well as for the integrated dc-to-dc converter. The result is a total isolation solution.

The ADM3251E contains isoPower technology that uses high frequency switching elements to transfer power through the transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. Refer to Application Note AN-0971, Control of Radiated Emissions with isoPower Devices, for details on board layout considerations. The ADM3251E conforms to the EIA/TIA-232E and ITU-T V. 28 specifications and operates at data rates up to 460 kbps. Four external 0.1 μF charge pump capacitors are used for the voltage doubler/inverter, permitting operation from a single 5 V supply.

The ADM3251E is available in a 20-lead, wide body SOIC package and is specified over the −40°C to +85°C temperature range.

Applications

  • High noise data communications
  • Industrial communications
  • General-purpose RS-232 data links
  • Industrial/telecommunications diagnostic ports
  • Medical equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.