Обзор

Особенности и преимущества

  • Скорость передачи данных 460 кбит/с
  • Характеристики гарантированно обеспечиваются при 3.3 В
  • Удовлетворяет требованиям спецификации EIA-232E
  • Конденсаторы накачки заряда 0.1 мкФ
  • Режим отключения с низким энергопотреблением (ADM3222E и ADM1385) Замещение MAX3222/32 и LTC1385
  • Корпуса DIP, SO, SOIC, SSOP и TSSOP
  • Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC1000-4-2 (801.2) по выводам RS-232 (только в ADM3202)
    • ±8 кВ: Контактный разряд
    • ±15 кВ: Бесконтактный разряд

Подробнее о продукте

ADM3202/ADM3222/ADM1385 – это быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28, которые работают от одного напряжения питания +3.3 В. Низкое энергопотребление и функция отключения (ADM3222/ADM1385) делает их идеальным выбором для портативных приборов с питанием от батарей.

ADM3202/ADM3222/ADM1385 отвечают требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживают скорость передачи данных до 230 кбит/с. Схема удвоителя/инвертера напряжения, позволяющая работать от одного напряжения питания +3.3 В, использует четыре внешних конденсатора накачки заряда номиналом 0.1 мкФ.

ADM3222/ADM1385 содержат дополнительные схемы разрешения и отключения. Вход EN может быть использован для перевода выходов приемника в третье состояние. Вход SD используется для отключения питания схемы накачки заряда и выходов передатчиков, что позволяет уменьшить рабочий ток до уровня менее 1 мкА. В состоянии отключения приемники остаются активны, если они не отключены при помощи сигнала EN.

ADM3202 выпускается в 16-выводных корпусах DIP, узком и широком корпусе SO, а также компактном корпусе TSSOP. ADM3222 выпускается в 18-выводных корпусах DIP, SO и 20-выводных корпусах SSOP и TSSOP. ADM1385 выпускается в 20-выводном корпусе SSOP и совместим по выводам с LTC1385 CG.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь