Обзор
Особенности и преимущества
- Скорость передачи данных 460 кбит/с
- Характеристики гарантированно обеспечиваются при 3.3 В
- Удовлетворяет требованиям спецификации EIA-232E
- Конденсаторы накачки заряда 0.1 мкФ
- Замещение MAX3222/32 и LTC1385
- Режим отключения с низким энергопотреблением (ADM3222E и ADM1385)
- Корпуса DIP, SO, SOIC, SSOP и TSSOP
- Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC1000-4-2 (801.2) по выводам RS-232 (только в ADM3202)
- ±8 кВ: Контактный разряд
- ±15 кВ: Бесконтактный разряд
Подробнее о продукте
ADM3202/ADM3222/ADM1385 – это быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28, которые работают от одного напряжения питания +3.3 В. Низкое энергопотребление и функция отключения (ADM3222/ADM1385) делает их идеальным выбором для портативных приборов с питанием от батарей.
ADM3202/ADM3222/ADM1385 отвечают требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживают скорость передачи данных до 230 кбит/с. Схема удвоителя/инвертера напряжения, позволяющая работать от одного напряжения питания +3.3 В, использует четыре внешних конденсатора накачки заряда номиналом 0.1 мкФ.
ADM3222/ADM1385 содержат дополнительные схемы разрешения и отключения. Вход EN может быть использован для перевода выходов приемника в третье состояние. Вход SD используется для отключения питания схемы накачки заряда и выходов передатчиков, что позволяет уменьшить рабочий ток до уровня менее 1 мкА. В состоянии отключения приемники остаются активны, если они не отключены при помощи сигнала EN.
ADM3202 выпускается в 16-выводных корпусах DIP, узком и широком корпусе SO, а также компактном корпусе TSSOP. ADM3222 выпускается в 18-выводных корпусах DIP, SO и 20-выводных корпусах SSOP и TSSOP. ADM1385 выпускается в 20-выводном корпусе SSOP и совместим по выводам с LTC1385 CG.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
ADM3202 IBIS Models
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.