Обзор
Особенности и преимущества
- Скорость передачи данных: 460 кбит/с
- 1 передатчик и 1 приемник
- Удовлетворяет требованиям EIA/TIA-232E
- Конденсаторы накачки заряда 0.1 мкФ
- Контактный разряд: ±8 кВ
- Бесконтактный разряд: ±15 кВ
Подробнее о продукте
ADM3101E – это быстродействующий одноканальный приемопередатчик интерфейса RS-232/ITU-T V.28, работающий от одного напряжения питания 3.3 В. Низкое энергопотребление делает его идеальным выбором для портативных приборов с питанием от батарей.
ADM3101E соответствует требованиям спецификаций EIA/TIA-232E и CCITT V.28 и поддерживает скорости передачи данных до 460 кбит/с.
Все входы и выходы RS-232 (TOUT и RIN) и КМОП (TIN и ROUT) компонента обладают защитой от напряжения электростатического разряда (до ±15 кВ).
Данный компонент идеально подходит для работы в средах с жесткими электрическими условиями или в системах, где выполняется частоте присоединение/отсоединение кабелей RS-232.
Удвоитель/инвертер частоты использует четыре внешних конденсатора накачки заряда номиналом 0.1 мкФ и позволяет компоненту работать от одного напряжения питания 3.3 В.
ADM3101E выпускается в 12-выводном корпусе LFCSP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Универсальные каналы передачи данных RS-232
- Диагностические порты промышленного/телекоммуникационного оборудования
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.