Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • −40°C to +125°C temperature option
  • Hot-swap input structure on DE and RE pins
  • Reduced slew rates for low EMI
  • Low power shutdown current (all except ADM3071E/ ADM3074E/ADM3077E)
  • Outputs high-Z when disabled or powered off
  • Common-mode input range: −7 V to +12 V
  • Thermal shutdown and short-circuit protection
  • 8-lead and 14-lead narrow SOIC packages

Подробнее о продукте

The ADM307xE are 3.3 V, low power data transceivers with ±15 kV ESD protection suitable for full- and half-duplex communication on multipoint bus transmission lines. They are designed for balanced data transmission, and they comply with TIA/EIA standards: RS-485 and RS-422.

The devices have a ⅛ unit load receiver input impedance, which allows up to 256 transceivers on a bus. Because only one driver should be enabled at any time, the output of a disabled or powered-down driver is tristated to avoid overloading the bus.

The receiver inputs have a true fail-safe feature, which eliminates the need for external bias resistors and ensures a logic high output level when the inputs are open or shorted. This guarantees that the receiver outputs are in a known state before communication begins and when communication ceases.

Applications

  • Power/energy metering
  • Industrial control
  • Lighting systems
  • Telecommunications
  • Security systems
  • Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.