Обзор
Особенности и преимущества
- 5.7 kV rms signal isolated CAN FD transceiver
- 1500 V peak and dc working voltage to DIN VDE 0884-11
- 1.7 V to 5.5 V supply and logic side levels
- 4.5 V to 5.5 V supply on bus side
- ISO 11898-2:2016-compliant CAN FD
- Data rates up to 12 Mbps for CAN FD
- Low maximum loop propagation delay: 155 ns
- Extended common-mode range: ±25 V
- Bus fault protection (CANH, CANL): ±40 V
- ESD protection on the CANH and CANL bus pins
- ≥±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge
- ≥±15 kV IEC 61000-4-2 air discharge
- Passes EN 55022, Class B by 6 dB
- Safety and regulatory approvals (pending)
- UL: 5700 V rms for 1-minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance 5A at 5.7 kV rms
- IEC 60601 and IEC 61010
- VDE Certificates of Conformity
- DIN VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
- VIORM = 1500 V peak
- High common-mode transient immunity: >50 kV/μs
- Industrial operating temperature range: −40°C to +125°C
Подробнее о продукте
The ADM3058E is a 5.7 kV rms isolated controller area network (CAN) physical layer transceiver with a high perfor-mance, basic feature set. The ADM3058E fully meets the CAN flexible data rate (CAN FD) ISO 11898-2:2016 requirements and is further capable of supporting data rates as high as 12 Mbps.
The device employs Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 2-channel isolator and a CAN transceiver into a single small outline integrated circuit (SOIC) surface-mount package. The ADM3058E is a fully isolated solution for CAN and CAN FD applications. The ADM3058E provides isolation between the CAN controller and physical layer bus. Safety and regulatory approvals (pending) for a 5.7 kV rms withstand voltage and a 1500 V peak working voltage ensure that the ADM3058E meets application isolation requirements.
Low loop propagation delays and the extended common-mode range of ±25 V support robust communication on longer bus cables. Dominant timeout functionality protects against bus lock up in a fault condition, and current limiting and thermal shutdown features protect against output short circuits. The CAN bus input and output pins are protected to ±40 V against accidental connection to a +24 V bus supply. The device is fully specified over the −40°C to +125°C industrial temperature range.
APPLICATIONS
- CANOpen, DeviceNet, and other CAN bus implementations
- Industrial automation
- Process control and building control
- Transport and infrastructure
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADM3058E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.