Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Приемопередатчик CAN с изоляцией сигнальных линий, выдерживаемое напряжение 5 кВ ср.кв.
- Напряжение VDD1: 5 В или 3.3 В
- Напряжение VDD2: 5 В
- Сигнал VDD2SENSE для обнаружения потери питания в цепи VDD2
- Соответствует стандарту ISO 11898
- Высокая скорость передачи данных: до 1 Мбит/с
- Защита на выводах CANH и CANL от коротких замыканий на питание/землю в системах с напряжением питания 24 В
- Незапитанные узлы не оказывают влияния на шину
- Возможность подключения к шине 110 и более узлов
- Защитное отключение при перегреве
- Высокая устойчивость к импульсным помехам: >25 кВ/мкс
- Соответствие регламентирующим документам и стандартам безопасности
- Сертификация UL
- 5000 В ср.кв. в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Сертификаты соответствия VDE
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 846 В, пик.
- Сертификация UL
- Промышленный диапазон рабочих температур: от −40°C до +125°C
- Широкий 16-выводный корпус SOIC
- Сертифицирован для автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
ADM3054 - это изолированный приемопередатчик физического уровня интерфейса CAN (controller area network) с изоляцией сигнальных линий, который выдерживает напряжение до 5 кВ ср.кв.. ADM3054 соответствует стандарту ISO 11898.
Данный компонент реализован по технологии iCoupler®, позволившей совместить трехканальный изолятор и приемопередатчик интерфейса CAN в одном корпусе. Сторона компонента, подключаемая к логическим схемам, работает от напряжения питания 3.3 В или 5 В на выводе VDD1, а сторона, подключаемая к шине – от напряжения питания 5 В на выводе VDD2. Интегрированный сигнал VDD2SENSE позволяет обнаруживать потерю напряжения питания на стороне шины (VDD2).
ADM3054 обеспечивает изолированный интерфейс между контроллером протокола CAN и шиной физического уровня. Он поддерживает работу со скоростями передачи данных до 1 Мбит/с.
Компонент имеет интегрированную защиту на выводах шины CANH и CANL от коротких замыканий на питание/землю в системах с напряжением питания 24 В.
Компонент имеет функции ограничения тока и отключения при перегреве для защиты от коротких замыканий по выходу и ситуаций с возможным закорачиванием шины на выводы земли или питания. Он работает в промышленном температурном диапазоне и выпускается в 16-выводном широком корпусе SOIC.
Области применения
- Шины данных CAN
- Промышленные сети
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.