Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Приемопередатчик CAN с изоляцией сигнальных линий и питания, выдерживаемое напряжение 2.5 кВ ср.кв.
- Интегрированный изолированный преобразователь постоянного напряжения isoPower
- Напряжение VCC: 5 В
- Напряжение VIO: 5 В или 3.3 В
- Соответствует стандарту ISO 11898
- Высокая скорость передачи данных: до 1 Мбит/с
- Незапитанные узлы не оказывают влияния на шину
- Возможность подключения к шине 110 и более узлов
- Регулирование длительности фронтов для уменьшения электромагнитных помех
- Защитное отключение при перегреве
- Высокая устойчивость к импульсным помехам: >25 кВ/мкс
- Соответствует регламентирующим документам и стандартам безопасности
- Одобрен UL
- Выдерживает 2500 В ср.кв. в течение одной минуты в соответствии с UL 1577
- Уведомление о приемке компонента CSA 5A
- Сертификаты соответствия VDE
- DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884 часть 2): 2003-01
- VIORM = 560 В, пик.
- Одобрен UL
- Промышленный диапазон рабочих температур (от −40°C до +85°C)
- Компонент доступен в широком 20-выводном корпусе SOIC
Подробнее о продукте
ADM3053 – это изолированный приемопередатчик физического уровня интерфейса CAN (controller area network) с интегрированным изолированным преобразователем постоянного напряжения. ADM3053 соответствует стандарту ISO 11898.
Данный компонент реализован по технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc., позволившей совместить двухканальный изолятор, приемопередатчик интерфейса CAN transceiver и преобразователь постоянного напряжения isoPower® в одном корпусе SOIC для поверхностного монтажа. Изолированное напряжение питания формируется путем подачи пары прямоугольных колебаний, генерируемых интегрированным генератором, на внутренний трансформатор. Компонент работает от одного напряжения питания 5 В и представляет собой полностью изолированное решение для интерфейса CAN.
ADM3053 обеспечивает изолированный интерфейс между контроллером протокола CAN и шиной физического уровня. Он поддерживает работу со скоростями передачи данных до 1 Мбит/с.
Компонент имеет функции ограничения тока и отключения при перегреве для защиты от коротких замыканий по выходу. Он работает в промышленном температурном диапазоне и выпускается в 20-выводном широком корпусе SOIC.
ADM3053 содержит схемы, реализованные на основе технологии isoPower®, в которой для передачи питания через трансформатор используются элементы с высокой частотой переключения. В связи с этим при проектировании топологии печатной платы необходимо уделять повышенное внимание выполнению требований стандартов на излучения. Подробную информацию, касающуюся проектирования печатных плат, можно найти в статье по применению AN-0971, Control of Radiated Emissions with isoPower® Devices.
Области применения
- Шины данных CAN
- Промышленные сети
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADM3053 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.