Обзор

Особенности и преимущества

  • Изолированный приемопередатчик CAN, выдерживаемое напряжение до 5 кВ ср.кв.
  • Интегрированный линейный стабилизатор напряжения V+
  • Питание стороны шины от V+ и V
  • Питание стороны шины от V+ и V
  • Напряжение VDD1: 5 В или 3.3 В
  • Соответствует стандарту ISO 11898
  • Высокая скорость передачи данных:
    до 1 Мбит/с
  • Защита от короткого замыкания на выводах шины
  • Интегрированная защита от неправильного подключения к шине
  • Незапитанные узлы не оказывают влияния на шину
  • Возможность подключения к шине 110 и более узлов
  • Защитное отключение при перегреве
  • Высокая устойчивость к импульсным помехам: >25 кВ/мкс
  • Соответствует регламентирующим документам и стандартам безопасности
    • Выдерживает 2500 В ср.кв. в течение одной минуты в соответствии с UL 1577
  • Сертификаты соответствия VDE
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    • VIORM = 846 В, пик.
  • Промышленный диапазон рабочих температур: от −40°C до +85°C
  • Широкий 16-выводный корпус SOIC

Подробнее о продукте

ADM3052 – это изолированный приемопередатчик физического уровня интерфейса CAN (controller area network) с интегрированным линейным стабилизатором напряжения V+. ADM3052 соответствует стандарту ISO 11898.

Данный компонент реализован по технологии iCoupler®, позволившей совместить трехканальный изолятор, приемопередатчик интерфейса CAN и линейный стабилизатор в одном корпусе. Напряжение питания VDD1 (3.3 В или 5 В) на стороне логики изолировано от напряжения питания V+ (24 В) на стороне шины.

ADM3052 обеспечивает изолированный интерфейс между контроллером протокола CAN и шиной физического уровня. Он поддерживает работу со скоростями передачи данных до 1 Мбит/с.

Компонент обладает интегрированной защитой от неправильного подключения проводов на выводах шины V+, V, CANH и CANL.

Компонент имеет функции ограничения тока и отключения при перегреве для защиты от коротких замыканий по выходу и ситуаций с возможным закорачиванием шины на выводы земли или питания. Он работает в промышленном температурном диапазоне и выпускается в 16-выводном широком корпусе SOIC.

Области применения

  • Шины данных CAN
  • Промышленные сети
  • Сети DeviceNet

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.