Обзор
Особенности и преимущества
- Выпускается в 8-выводном корпусе SOIC
- Приемопередатчик физического уровня CAN
- Напряжение VCC: 5 В
- Соответствует стандарту ISO 11898
- Высокая скорость передачи данных: до 1 Мбит/с
- Защита от короткого замыкания на цепь питания/землю по выводам CANH и CANL для систем с напряжением питания 24 В
- Незапитанные узлы не оказывают влияния на шину
- Возможность подключения к шине 110 и более узлов
- Регулирование длительности фронтов для уменьшения электромагнитных помех
- Защитное отключение при перегреве
- Режим ожидания с малым потребляемым током
- Промышленный рабочий диапазон температур (от −40°C до +125°C)
- Компонент доступен в 8-выводном корпусе SOIC
Подробнее о продукте
ADM3051 – это приемопередатчик физического уровня интерфейса CAN (controller area network), который обеспечивает доступ контроллера протокола CAN к шине физического уровня. ADM3051 соответствует стандарту ISO 11898 и способен работать со скоростями передачи данных до 1 Мбит/с.Компонент имеет функции ограничения тока и отключения при перегреве для защиты от коротких замыканий по выходу и ситуаций с возможным закорачиванием шины на выводы земли или питания в системах с напряжением питания 24 В. Он работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C и выпускается в 8-выводном корпусе SOIC.
Компонент имеет три рабочих режима: высокоскоростной режим, режим управления длительностью фронтов и режим ожидания. Для выбора рабочего режима используется вывод 8 (RS). Режим ожидания с малым потребляемым током выбирается подачей на вывод RS напряжения высокого логического уровня.
Подключение резистора между RS и землей позволяет изменять длительности фронтов сигнала для ограничения уровня электромагнитных помех. Этот режим упрощает применение неэкранированных кабелей. Для работы в высокоскоростном режиме без управления длительностью фронтов необходимо подключить RS к земле. В данном режиме требуется применение экранированных кабелей или иных средств контроля уровня электромагнитных помех.
Области применения
- Шины данных CAN
- Промышленные сети
- Сети DeviceNet
- CanOpen, CanKingdom
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADM3051 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.