Обзор

Особенности и преимущества

  • Четырехканальный супервизор просадки/перегрузки положительных/отрицательных напряжений
  • Возможность контроля до двух отрицательных напряжений питания
  • Регулируемые пороги UV и OV
  • Малая погрешность порога в диапазоне температур: ±1.5%
  • Буферизированный выход опорного напряжения 1 В
  • Выходы UV и OV с открытым стоком для формирования сигнала сброса
  • Регулируемый тайм-аут сброса с возможностью отключения
  • Гарантированное функционирование выходов при VCC от 1 В
  • Устойчивость к импульсным помехам
  • Потребляемый ток 62 мкА
  • 16-выводный корпус QSOP
  • Работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C
  • Загрузите техническое описание ADM2914-EP (pdf, на англ.яз.)
    Рабочий температурный диапазон от −55°C до +125°C
  • Номер чертежа DSCC V62/12655

Подробнее о продукте

ADM2914/ADM2914-EP - это микросхема четырехканального супервизора напряжения, которая идеально подходит для контроля напряжений питания различного уровня в широком спектре областей применения

Для каждого контролируемого напряжения питания компонент имеет два входных вывода, VHx и VLx, которые позволяют обнаруживать как чрезмерное падение напряжения (UV, undervoltage), так и перегрузку по напряжению (OV, overvoltage). Общие выходы индикаторов просадки напряжения (UV) и перегрузки по напряжению (OV) с активным низким уровнем совместно используются всеми каналами.

ADM2914 имеет буферизированный выход опорного напряжения 1 В (REF), которое используется для задания смещения при контроле отрицательного напряжения. Вход с тремя состояниями SEL задает полярность напряжения на входах третьего и четвертого каналов, и с его помощью компонент можно сконфигурировать для контроля положительных или отрицательных напряжений питания.

Компонент имеет внутренний шунтирующий стабилизатор напряжения, позволяющий использовать его в системах с высоким напряжением. Для работы стабилизатора между основной цепью питания и выводом VCC необходимо подключить резистор, ограничивающий ток, который втекает в вывод VCC, на уровне не более 10 мА. Внутренний шунтирующий стабилизатор используется ADM2914 для стабилизации VCC, если напряжение в цепи питания выходит за максимально допустимые значения.

ADM2914 выпускается в трех версиях. Версия ADM2914-1 имеет выходной сигнал перегрузки по напряжению с фиксацией состояния, который сбрасывается переключением сигнала на входе LATCH. Версия ADM2914-2 имеет вход сигнала отключения с высоким приоритетом, который может использоваться для переключения выходных сигналов OV и UV в неактивное состояние. Версия ADM2914-EP работает в расширенном температурном диапазоне от −55°C до +125°C.

ADM2914 выпускается в 16-выводном корпусе QSOP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C, а ADM2914-EP работает в расширенном температурном диапазоне от −55°C до +125°C.

Области применения

  • Контроль питания серверов
  • Контроль напряжений питания ядра и интерфейсов ввода/вывода FPGA/DSP
  • Оборудование систем связи
  • Медицинское оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.