Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Isolated RS-485/RS-422 transceiver, configurable as half or full duplex
- isoPower integrated isolated dc-to-dc converter
- ±15 kV ESD protection on RS-485 input/output pins
- ADM2582E data rate: 16 Mbps
- ADM2587E data rate: 500 kbps
- 5 V or 3.3 V operation
- See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADM2582E / ADM2587E are fully integrated signal and power isolated data transceivers with ±15 kV ESD protection and are suitable for high speed communication on multipoint transmission lines. The ADM2582E / ADM2587E include an integrated isolated dc-to-dc power supply, which eliminates the need for an external dc-to-dc isolation block.
They are designed for balanced transmission lines and comply with ANSI/TIA/EIA-485-A-98 and ISO 8482:1987(E).
The devices integrate Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 3-channel isolator, a three-state differential line driver, a differential input receiver, and Analog Devices isoPower dc-to-dc converter into a single package. The devices are powered by a single 5 V or 3.3 V supply, realizing a fully integrated signal and power isolated RS-485 solution.
The ADM2582E / ADM2587E driver has an active high enable. An active low receiver enable is also provided that causes the receiver output to enter a high impedance state when disabled.
The devices have current limiting and thermal shutdown features to protect against output short circuits and situations where bus contention may cause excessive power dissipation. The parts are fully specified over the industrial temperature range and are available in a highly integrated, 20-lead, wide-body SOIC package.
The ADM2582E / ADM2587E contain isoPower technology that uses high frequency switching elements to transfer power through the transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. Refer to Application Note AN-0971, Control of Radiated Emissions with isoPower Devices, for details on board layout considerations.
APPLICATIONS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (7)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADM2587E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.