Обзор

Особенности и преимущества

  • Isolated, RS-485/RS-422 transceiver, configurable as half- or full-duplex
  • ±8 kV ESD protection on RS-485 input/output pins
  • 16 Mbps data rate
  • Complies with ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998 and ISO 8482: 1987(E)
  • Suitable for 5 V or 3.3 V operation (VDD1)
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/µs
  • Receiver has open-circuit, fail-safe design
  • 32 nodes on the bus
  • Thermal shutdown protection
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition: 5000 V rms isolation voltage for 1 minute, per UL 1577
    • VDE certificate of conformity
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      • Reinforced insulation, VIORM = 849 V peak
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADM2491E is an isolated data transceiver with ±8 kV ESD protection and is suitable for high speed, half- or full-duplex communication on multipoint transmission lines. For half-duplex operation, the transmitter outputs and the receiver inputs share the same transmission line. Transmitter output Pin Y is linked externally to receiver input Pin A, and transmitter output Pin Z to receiver input Pin B.

The ADM2491E is designed for balanced transmission lines and complies with ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998 and ISO 8482: 1987(E). The device employs Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 3-channel isolator, a threestate differential line driver, and a differential input receiver into a single package

The differential transmitter outputs and receiver inputs feature electrostatic discharge circuitry that provides protection to ±8 kV using the human body model (HBM). The logic side of the device can be powered with either a 5 V or a 3.3 V supply, whereas the bus side requires an isolated 5 V supply.

The device has current-limiting and thermal shutdown features to protect against output short circuits and situations where bus contention could cause excessive power dissipation.

The ADM2491E is available in a wide body, 16-lead SOIC package and operates over the −40°C to +85°C temperature range.

Applications

  • Isolated RS-485/RS-422 interfaces
  • Industrial field networks
  • INTERBUS
  • Multipoint data transmission systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.