Обзор
Особенности и преимущества
- Half-duplex, isolated RS-485 transceiver
- Integrated oscillator driver for external transformer
- PROFIBUS® compliant
- Complies with ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98 and ISO 8482:1987(E)
- Data rate: 16 Mbps
- 5 V or 3.3 V operation (VDD1)
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- Wide-body, 16-lead SOIC package
- 50 nodes on bus
- Isolated DE OUT status output
- Thermal shutdown protection
- Safety and regulatory approvals
- UL recognition: 2500 V rms for 1 minute per UL 1577
- VDE Certificate of Conformity
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- Reinforced insulation, VIORM = 560 V peak
- Operating temperature range: –40°C to +85°C
- Wide-body, 16-lead SOIC package
Подробнее о продукте
The ADM2485 differential bus transceiver is an integrated, galvanically isolated component designed for bidirectional data communication on multipoint bus transmission lines. It is designed for balanced transmission lines and complies with ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98 and ISO 8482:1987(E).
The device employs Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 3-channel isolator, a three-state differential line driver, and a differential input receiver into a single package. An on-chip oscillator outputs a pair of square waveforms that drive an external transformer to provide isolated power with an external transformer. The logic side of the device can be powered with either a 5 V or a 3.3 V supply, and the bus side is powered with an isolated 5 V supply.
The ADM2485 driver has an active high enable. The driver differential outputs and the receiver differential inputs are connected internally to form a differential input/output port that imposes minimal loading on the bus when the driver is disabled or when VDD1 or VDD2 = 0 V. Also provided is an active high receiver disable that causes the receive output to enter a high impedance state.
The device has current-limiting and thermal shutdown features to protect against output short circuits and situations where bus contention might cause excessive power dissipation. The part is fully specified over the industrial temperature range and is available in a 16-lead, wide-body SOIC package.
Applications
- Isolated RS-485/RS-422 interfaces
- PROFIBUS networks
- Industrial field networks
- Multipoint data transmission systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (10)
Руководства пользователя (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.