Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • RS-485 transceiver with electrical data isolation 
  • Complies with ANSI TIA/EIA-485-A and ISO 8482: 1987(E)
  • Slew rate-limited driver outputs
  • Low power operation: 2.5 mA maximum 
  • Suitable for 5 V or 3.3 V operations (VDD1)
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADM2481 differential bus transceiver is an integrated, galvanically isolated component designed for bidirectional data communication on balanced, multipoint bus transmission lines. It complies with ANSI EIA/TIA-485-A and ISO 8482: 1987(E). Using iCoupler® technology from Analog Devices, Inc., the ADM2481 combines a 3-channel isolator, a three-state differential line driver, and a differential input receiver into a single package. The logic side of the device is powered with either a 5 V or 3 V supply, and the bus side uses a 5 V supply only.

The ADM2481 is slew-limited to reduce reflections with improperly terminated transmission lines. The controlled slew rate limits the data rate to 500 kbps. The input impedance of the device is 96 kΩ, allowing up to 256 transceivers on the bus. Its driver has an active-high enable feature. The driver differential outputs and receiver differential inputs are connected internally to form a differential I/O port. When the driver is disabled or when VDD1 or VDD2 = 0 V, this imposes minimal loading on the bus. An active-high receiver disable feature, which causes the receiver output to enter a high impedance state, is provided as well.

The receiver inputs have a true fail-safe feature that ensures a logic-high receiver output level when the inputs are open or shorted. This guarantees that the receiver outputs are in a known state before communication begins and at the point when communication ends.

Current limiting and thermal shutdown features protect against output short circuits and bus contention situations that might cause excessive power dissipation. The part is fully specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C and is available in a 16-lead, wide body SOIC package.

APPLICATIONS

  • Low power RS-485/RS-422 networks
  • Isolated interfaces
  • Building control networks
  • Multipoint data transmission systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.