Обзор

Особенности и преимущества

  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Удовлетворяет всем требованиям спецификаций EIA-232-E и V.28
  • Скорость передачи данных 120 кбит/с
  • Интегрированные преобразователи постоянного напряжения
  • Размах выходного напряжения ±9 В при напряжении питания 5 В
  • Миниатюрные конденсаторы 1 мкФ
  • Режим отключения с низким энергопотреблением ≤ мкА
  • Приемники активны в режиме отключения (ADM223)
  • Уровни входного сигнала приемников до ±30 В
  • Эффект “фиксации состояния” ОТСУТСТВУЕТ
  • Прямая замена для MAX223/230-241
  • Прямая замена для AD230–AD241

Подробнее о продукте

Семейство драйверов/приемников ADM2xx предназначено для реализации интерфейсов связи EIA-232-E и V.28, особенно в системах, где недоступно напряжение питания ±12 В. Компоненты ADM223, ADM230L, ADM235L, ADM236L и ADM241L обладают режимом отключения с низким энергопотреблением, в котором рассеиваемая мощность сокращается до уровня менее 5 мкВ, что делает их идеальным выбором для оборудования с питанием от батарей. В ADM223 в режиме отключения два приемника остаются активными. ADM233L и ADM235L не требуют применения каких-либо внешних компонентов и представляют особый интерес для задач, в которых предъявляются особо жесткие требования к габаритам печатной платы.

Все представители семейства ADM230L, за исключением ADM231L и ADM239L, включают в себя два внутренних преобразователя напряжения на основе схемы накачки заряда, которые позволяют работать от одного напряжения питания +5 В. Эти преобразователи осуществляют преобразование входного напряжения питания +5 В в напряжения ±10 В, необходимые для формирования выходных уровней RS-232. ADM231L и ADM239L предназначены для работы с напряжениями питания +5 В и +12 В. Напряжение -12 В в них формируется из напряжения +12 В при помощи внутреннего преобразователя на основе схемы накачки заряда.

Компоненты ADM2xxL представляют собой усовершенствованные функциональные аналоги компонентов семейства AD2xx. Они обладают меньшим энергопотреблением, большей скоростью нарастания сигнала и поддерживают работу с конденсаторами меньшего номинала (1 мкФ).

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь