Обзор
Особенности и преимущества
- Работа от одного напряжения питания 5 В
- Удовлетворяет всем требованиям спецификаций EIA-232-E и V.28
- Скорость передачи данных 120 кбит/с
- Интегрированные преобразователи постоянного напряжения
- Размах выходного напряжения ±9 В при напряжении питания 5 В
- Миниатюрные конденсаторы 1 мкФ
- Режим отключения с низким энергопотреблением ≤ мкА
- Приемники активны в режиме отключения (ADM223)
- Уровни входного сигнала приемников до ±30 В
- Эффект “фиксации состояния” ОТСУТСТВУЕТ
- Прямая замена для MAX223/230-241
- Прямая замена для AD230–AD241
Подробнее о продукте
Семейство драйверов/приемников ADM2xx предназначено для реализации интерфейсов связи EIA-232-E и V.28, особенно в системах, где недоступно напряжение питания ±12 В. Компоненты ADM223, ADM230L, ADM235L, ADM236L и ADM241L обладают режимом отключения с низким энергопотреблением, в котором рассеиваемая мощность сокращается до уровня менее 5 мкВ, что делает их идеальным выбором для оборудования с питанием от батарей. В ADM223 в режиме отключения два приемника остаются активными. ADM233L и ADM235L не требуют применения каких-либо внешних компонентов и представляют особый интерес для задач, в которых предъявляются особо жесткие требования к габаритам печатной платы.
Все представители семейства ADM230L, за исключением ADM231L и ADM239L, включают в себя два внутренних преобразователя напряжения на основе схемы накачки заряда, которые позволяют работать от одного напряжения питания +5 В. Эти преобразователи осуществляют преобразование входного напряжения питания +5 В в напряжения ±10 В, необходимые для формирования выходных уровней RS-232. ADM231L и ADM239L предназначены для работы с напряжениями питания +5 В и +12 В. Напряжение -12 В в них формируется из напряжения +12 В при помощи внутреннего преобразователя на основе схемы накачки заряда.
Компоненты ADM2xxL представляют собой усовершенствованные функциональные аналоги компонентов семейства AD2xx. Они обладают меньшим энергопотреблением, большей скоростью нарастания сигнала и поддерживают работу с конденсаторами меньшего номинала (1 мкФ).
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (3)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.