Обзор

Особенности и преимущества

  • Скорость передачи 200 кбит/с
  • Миниатюрные конденсаторы накачки заряда (0.1 мкФ)
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Удовлетворяет всем требованиям спецификаций EIA-232-E и V.28
  • Два драйвера и два приемника
  • Интегрированные преобразователи постоянного напряжения
  • Размах выходного напряжения ±9 В при напряжении питания 5 В
  • Уровни входного сигнала приемника до ±30 В
  • Совместимость по выводам с MAX222/MAX232A/MAX242

Подробнее о продукте

ADM222, ADM232A, ADM242 образуют семейство быстродействующих драйверов/приемников RS-232 , поддерживающих скорость передачи данных до 200 кбит/с. Высокоэффективная интегрированная схема накачки заряда позволяет формировать биполярные уровни стандарта RS-232 из одного напряжения питания +5 В, используя внешние конденсаторы малого номинала (0.1 мкФ). Каждый из компонентов семейства включает в себя два драйвера RS-232 и два приемника RS-232.

Компоненты производятся по продвинутой технологии изготовления схем со смешанными сигналами BiCMOS, которая позволяет объединять малопотребляющие схемы на КМОП транзисторах с быстродействующими схемами на биполярных транзисторах. Это дает возможность поддерживать скорости передачи данных до 200 кбит/с и одновременно минимизировать рабочий потребляемый ток до уровня менее 5 мА.

ADM232A представляет собой совместимый по выводам, быстродействующий функциональный аналог для замещения AD232 и ADM232L. Он выпускается в 16-выводном корпусе DIP, а также в широком и узком корпусах SOIC.

ADM222 имеет дополнительный вывод отключения (SHDN), который может быть использован для отключения устройства и уменьшения потребляемого тока до уровня 0.1 мкА. В режиме отключения все приемники и передатчики неактивны. ADM222 выпускается в 18-выводном корпусе DIP и широком корпусе SOIC.

ADM242 имеет одновременно выводы отключения (SHDN) и разрешения (EN). В режиме отключения потребляемый ток сокращается до уровня 0.1 мА, передатчики неактивны, а приемники продолжают работать в нормальном режиме. Вывод разрешения позволяет отключать выходы приемников для упрощения совместного использования общей шины несколькими приемниками. ADM242 выпускается в 18-выводном корпусе DIP и широком корпусе SOIC.

Области применения

  • Компьютеры
  • Периферийные устройства
  • Модемы
  • Принтеры
  • Приборы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь