Обзор

Особенности и преимущества

  • Два полнофункциональных последовательных порта, шесть драйверов и десять приемников
  • Работает с 3- или 5-вольтовой логикой
  • Технология КМОП с низким энергопотреблением:
    • <5 мА в рабочем режиме
  • Низкий ток в режиме ожидания: 100 мА
  • Гарантированная пропускная способность 460 кбит/с, совместим с Laplink®
  • Конденсаторы накачки заряда 0.1 мкФ
  • Однополярное напряжение питания +12 В
  • Питание в режиме ожидания +3.3 В/+5 В
  • Один приемник каждого порта активен в режиме ожидания
  • Соответствует директиве об ЭМС 89/336/EEC
  • Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC 1000-4-2 (801.2)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADM2209E – это однокристальный, полнофункциональный двухпортовый компонент интерфейса RS-232, включающий в себя шесть драйверов и десять приемников, который полностью удовлетворяет требованиям спецификаций EIA-232 и V.28. Компонент содержит интегрированный преобразователь постоянного напряжения для формирования напряжения питания -12 В, избавляя от необходимости применения внешнего источника отрицательного напряжения питания.

ADM2209E удовлетворяет требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживает пропускную способность до 460 кбит/с. В режиме ожидания один из приемников в каждом из портов (R5) остается активным, что позволяет осуществлять контроль периферийных устройств при нахождении остальной части системы в энергосберегающем режиме. Используя эту особенность ADM2209E может пробуждать систему, когда периферийное устройство начинает передачу данных.

ADM2209E выпускается в 38-выводном корпусе TSSOP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь