Обзор
Особенности и преимущества
- Соответствует директиве об ЭМС 89/336/EEC
- Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC 1000-4-2 (801-2)
- Контактный разряд: ±8 кВ
- Бесконтактный разряд: ±15 кВ
- Модель человеческого тела: ±15 кВ
- Устойчивость к импульсным помехам (IEC 1000-4-4)
- Низкий уровень электромагнитных излучений (EN 55022)
- Не требует применения подавителей импульсных помех TransZorb®
- Гарантированная пропускная способность 230 кбит/с
- Однополярное питание 5 В
- Режим отключения (1 мкВт)
- Прямое замещение MAX2xxE
- Выпускается в компактном корпусе TSSOP
Подробнее о продукте
ADM2xxE – это семейство надежных компонентов интерфейса RS-232 и V.28, которые работают от одного напряжения питания +5 В. Данные продукты подходят для применения в средах с жесткими электрическими условиями и совместимы с требованиями директивы Евросоюза об электромагнитной совместимости (89/336/ EEC). Совместимость обеспечивается как с точки зрения уровня излучений, так и с точки зрения устойчивости к внешним воздействиям. Устойчивость к электромагнитным воздействиям включает в себя защиту от напряжения электростатического разряда более ±15 кВ по всем линиям ввода/вывода (стандарт 1000-4-2), защиту от наносекундных импульсных помех (стандарт 1000-4-4) и устойчивость к радиочастотным помехам (стандарт 1000-4-3). Совместимость с требованиями к электромагнитным излучениям распространяется на излучаемые и проводимые помехи в соответствии со стандартами Information Technology Equipment EN55022, CISPR22.
Все компоненты семейства полностью отвечают требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживают скорости передачи данных до 230 кбит/с.
Некоторые из компонентов семейства имеют выводы отключения и разрешения.
Вывод отключения в ADM211E отключает схему накачки заряда, а также все передатчики и приемники. В ADM213E этот вывод отключает схему накачки заряда, все передатчики и три из пяти приемников. Оставшиеся два приемника остаются активными, что позволяет контролировать состояние периферийных устройств. Благодаря этой функции компонент можно удерживать в состоянии отключения до того, как периферийное устройство начнет передачу данных. Активные приемники могут оповещать о приеме новых данных процессор, который затем может вывести ADM213E из режима отключения.
Компоненты работают от одного напряжения питания +5 В и требуют применения четырех внешних конденсаторов номиналом 0.1 мкФ.
ADM206E выпускается в 24-выводном корпусе SO. ADM207E и ADM208E выпускаются в 24-выводных корпусах DIP, SO, SSOP и TSSOP. ADM211E и ADM213E выпускаются в 28-выводных корпусах SO, SSOP и TSSOP.
Все продукты семейства обладают обратной совместимостью с выпущенными ранее продуктами семейства ADM2xx, что упрощает модернизацию существующих проектов.
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.