Обзор

Особенности и преимущества

  • Соответствует директиве об ЭМС 89/336/EEC
  • Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC 1000-4-2 (801-2)
    • Контактный разряд: ±8 кВ;
    • Бесконтактный разряд: ±15 кВ;
    • Модель человеческого тела: ±15 кВ
  • Устойчивость к импульсным помехам (IEC 1000-4-4)
  • Низкий уровень электромагнитных излучений (EN 55022)
  • Не требует применения подавителей импульсных помех TransZorb®
  • Гарантированная пропускная способность 230 кбит/с
  • Однополярное питание 5 В
  • Режим отключения (1 мкВт)
  • Прямое замещение MAX2xxE
  • Выпускается в компактном корпусе TSSOP

Подробнее о продукте

ADM2xxE – это семейство надежных компонентов интерфейса RS-232 и V.28, которые работают от одного напряжения питания +5 В. Данные продукты подходят для применения в средах с жесткими электрическими условиями и совместимы с требованиями директивы Евросоюза об электромагнитной совместимости (89/336/ EEC). Совместимость обеспечивается как с точки зрения уровня излучений, так и с точки зрения устойчивости к внешним воздействиям. Устойчивость к электромагнитным воздействиям включает в себя защиту от напряжения электростатического разряда более ±15 кВ по всем линиям ввода/вывода (стандарт 1000-4-2), защиту от наносекундных импульсных помех (стандарт 1000-4-4) и устойчивость к радиочастотным помехам (стандарт 1000-4-3). Совместимость с требованиями к электромагнитным излучениям распространяется на излучаемые и проводимые помехи в соответствии со стандартами Information Technology Equipment EN55022, CISPR22.

Все компоненты семейства полностью отвечают требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживают скорости передачи данных до 230 кбит/с.

Некоторые из компонентов семейства имеют выводы отключения и разрешения.

Вывод отключения в ADM211E отключает схему накачки заряда, а также все передатчики и приемники. В ADM213E этот вывод отключает схему накачки заряда, все передатчики и три из пяти приемников. Оставшиеся два приемника остаются активными, что позволяет контролировать состояние периферийных устройств. Благодаря этой функции компонент можно удерживать в состоянии отключения до того, как периферийное устройство начнет передачу данных. Активные приемники могут оповещать о приеме новых данных процессор, который затем может вывести ADM213E из режима отключения.

Компоненты работают от одного напряжения питания +5 В и требуют применения четырех внешних конденсаторов номиналом 0.1 мкФ.

ADM206E выпускается в 24-выводном корпусе SO. ADM207E и ADM208E выпускаются в 24-выводных корпусах DIP, SO, SSOP и TSSOP. ADM211E и ADM213E выпускаются в 28-выводных корпусах SO, SSOP и TSSOP.

Все продукты семейства обладают обратной совместимостью с выпущенными ранее продуктами семейства ADM2xx, что упрощает модернизацию существующих проектов.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь