Обзор
Особенности и преимущества
- Конденсаторы от 0.1 мкФ до 10 мкФ
- Скорость передачи данных 120 кбит/с
- Два приемника активны в режиме отключения (ADM213)
- Интегрированные преобразователи постоянного напряжения
- Размах выходного напряжения ±9 В при напряжении питания 5 В
- Малое энергопотребление (15 мВт)
- Режим отключения с низким энергопотреблением ≤5 мкВт
- Уровни входного сигнала приемников до ±30 В
- Эффект “фиксации состояния” ОТСУТСТВУЕТ
- Прямая замена для MAX205-211/213
Подробнее о продукте
Семейство драйверов/приемников ADM2xx предназначено для реализации интерфейсов связи EIA-232-E и V.28, особенно в системах, где недоступно напряжение питания ±12 В. Компоненты ADM205, ADM211 и ADM213 обладают режимом отключения с низким энергопотреблением, в котором рассеиваемая мощность сокращается до уровня менее 5 мкВ, что делает их идеальным выбором для оборудования с питанием от батарей. ADM205 не требует применения каких-либо внешних компонентов и представляет особый интерес для задач, в которых предъявляются особо жесткие требования к габаритам печатной платы. ADM213 имеет активный низкий сигнал отключения и активный низкий сигнал разрешения приемника. В режиме отключения два из приемников ADM213 остаются активными. Эта особенность полезна для контроля индикатора вызова.
Все представители семейства ADMxxx, за исключением ADM209, включают в себя два внутренних преобразователя напряжения на основе схемы накачки заряда, которые позволяют работать от одного напряжения питания +5 В. Эти преобразователи осуществляют преобразование входного напряжения питания +5 В в напряжения ±10 В, необходимые для формирования выходных уровней RS-232. ADM209 предназначен для работы с напряжениями питания +5 В и +12 В. Напряжение -12 В в нем формируется из напряжения +12 В при помощи внутреннего преобразователя на основе схемы накачки заряда.
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.