Обзор
Особенности и преимущества
- Соответствие директиве об электромагнитной совместимости 89/336/EEC
- Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC1000-4-2 (801.2)
- ±8 кВ: Контактный разряд
- ±15 кВ: Модель человеческого тела
- Вариант с корпусом TSSOP
- Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (IEC1000-4-4)
- Низкий уровень электромагнитных излучений (EN55022)
- Гарантированная скорость передачи данных 230 кбит/с
- Замещение MAX202E, 232E, LT1181A
Подробнее о продукте
ADM202E и ADM1181A – это надежные, быстродействующие двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28, которые работают от одного напряжения питания. Оба продукта подходят для применения в средах с жесткими электрическими условиями и совместимы с требованиями директивы Евросоюза об электромагнитной совместимости (89/336/ EEC). Совместимость обеспечивается как с точки зрения уровня излучений, так и с точки зрения устойчивости к внешним воздействиям. Устойчивость к электромагнитным воздействиям включает в себя защиту от напряжения электростатического разряда более ±15 кВ по всем линиям ввода/вывода, защиту от наносекундных импульсных помех (стандарт 1000-4-4) и устойчивость к радиочастотным помехам (стандарт 1000-4-3). Совместимость с требованиями к электромагнитным излучениям распространяется на излучаемые и проводимые помехи в соответствии со стандартами Information Technology Equipment EN55022, CISPR22.
ADM202E и ADM1181A полностью отвечают требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживают скорости передачи данных до 230 кбит/с.
Удвоитель/инвертер напряжения, позволяющий работать от одного напряжения питания +5 В, использует четыре внешних конденсатора накачки заряда номиналом 0.1 мкФ.
ADM202E представляет собой надежный, совместимый по выводам функциональный аналог для замещения ADM202, ADM232L или MAX202E/MAX232E. Он выпускается в 16-выводных корпусах DIP, широком и узком корпусе SO, а также компактном корпусе TSSOP. Корпус TSSOP обеспечивает сокращение пространства, занимаемого на печатной плате, на 44% по сравнению с корпусом SOIC.
ADM1181A представляет собой надежный, совместимый по выводам функциональный аналог для замещения LTC1181A и выпускается в 16-выводных корпусах DIP и SO.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.