Обзор

Особенности и преимущества

  • Скорость передачи 120 кбит/с
  • ADM202: Миниатюрные конденсаторы накачки заряда (0.1 мкФ)
  • ADM203: Не требует применения внешних конденсаторов
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Удовлетворяет требованиям спецификаций EIA-232-E и V.28
  • Два драйвера и два приемника
  • Интегрированные преобразователи постоянного напряжения
  • Размах выходного напряжения ±9 В при напряжении питания 5 В
  • Технология BiCMOS с низким энергопотреблением: ICC = 2.0 мА
  • Уровни входного сигнала приемника до ±30 В

Подробнее о продукте

ADM202/ADM203 – это двухканальные драйверы/приемники RS-232, работающие от одного напряжения питания +5 В. Высокоэффективная интегрированная схема накачки заряда позволяет формировать уровни RS-232, используя конденсаторы с номиналом всего 0.1 мкФ. В ADM203 конденсаторы интегрированы внутри корпуса, поэтому никаких дополнительных конденсаторов для его работы не требуется. Внутренние преобразователи генерируют уровни выходных сигналов RS-232 ±10 В.

ADM202/ADM203 удовлетворяют или превосходят требования спецификаций EIA-232-E и V.28. Высокая скорость нарастания сигнала в драйвере позволяет поддерживать скорость передачи данных до 120 кБ/с, а высокая нагрузочная способность позволяет работать с кабелями большой длины.

Эпитаксиальная конструкция, выполненная по технологии BiCMOS, минимизирует потребление мощности до уровня 10 мВт, а также предотвращает возникновение эффекта “фиксации состояния”. Компонент имеет защиту от повышенного напряжения, которая позволяет входам приемника выдерживать напряжения более ±30 В в непрерывном режиме. Кроме того, все выводы компонента обладают защитой от напряжения электростатического разряда более 2 кВ.

ADM202 выпускается в 16-выводных корпусах DIP, узком и широком корпусе SOIC. ADM203 выпускается в 20-выводном корпусе DIP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь