Обзор

Особенности и преимущества

  • Надежная, недорогая схема контроля напряжения с выходом сигнала сброса
  • Подходят для контроля напряжений питания 2.5 В, 3 В, 3.3 В и 5 В
  • Пороговые напряжения сброса: 4.62 В, 4.35 В, 3.06 В, 2.88 В, 2.55 В, 2.31 В и 2.18 В (тип.)
  • Варианты с активным высоким и активным низким двухтактными выходами: ADM1810, ADM1812, ADM1815, and ADM1817
  • Варианты с выходом типа “открытый сток”: ADM1811, ADM1813, ADM1816 и ADM1818
  • Могут использоваться с внешней кнопкой для формирования ручного сброса: ADM1813, ADM1818
  • Выпускаются в 3-выводных корпусах SOT-23 и SC70
  • Обеспечивают дополнительную надежность при инициализации микропроцессорных систем

Подробнее о продукте

Компоненты серии микросхем для контроля питания ADM181x могут быть использованы в любом приложении, где требуется выполнение сброса электронной системы, когда напряжение становится выше или ниже предустановленного значения.

Благодаря интеграции функции “задержки сброса” компоненты серии ADM181x обеспечивают безопасный запуск электронных систем. Перед инициализацией системы напряжение питания должно стабилизироваться. Компоненты серии ADM181x обеспечивают типичную задержку 150 мс для стабилизации напряжения питания перед сбросом системы и началом инициализации.

Компоненты серии микросхем для формирования сброса микропроцессоров ADM181x доступны в недорогих, компактных корпусах SOT-23.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь