Обзор
Особенности и преимущества
- RS-485/RS-422 full duplex transceiver, for high speed motor control applications
- 16 Mbps data rate
- ±8 kV ESD protection on RS-485 input/output pins
- Complies with ANSI/TIA/EIA-485-A-1998
- Open circuit fail-safe
- Suitable for 5 V power supply applications
- 32 nodes on the bus (1 unit load)
- Thermal shutdown protection
- Operating temperature range: −40°C to +85°C
- Packages
Narrow-body 14-lead SOIC
10-lead MSOP
Подробнее о продукте
The ADM1490E/ADM1491E are RS-485 transceivers with ±8 kV ESD protection and is suitable for high speed, full-duplex communication on multipoint transmission lines. In particular, the ADM1491E is designed for use in motor control applications requiring communications at data rates up to 16 Mbps.APPLICATIONS
- RS-485/RS-422 interfaces
- Industrial field networks
- High data rate motor controlv
- Multipoint data transmission systems
- Single-ended to differential signal conversion
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADM1491E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.