Обзор

Особенности и преимущества

  • RS-485/RS-422 full-duplex transceiver for high speed motor control applications
  • 16 Mbps data rate
  • ±8 kV ESD protection on RS-485 input/output pins
  • Open circuit fail-safe
  • Suitable for 5 V power supply applications
  • 32 nodes on the bus (1 unit load)
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADM1490E / ADM1491E are RS-485/RS-422 transceivers with ±8 kV ESD protection and are suitable for high speed, full-duplex communication on multipoint transmission lines. In particular, the ADM1490E/ADM1491E are designed for use in motor control applications requiring communications at data rates up to 16 Mbps.

The ADM1490E / ADM1491E are designed for balanced transmission lines and comply with TIA/EIA-485-A-98. The devices each have a 12 kΩ receiver input impedance for unit load RS-485 operation, allowing up to 32 nodes on the bus.

The differential transmitter outputs and receiver inputs feature electrostatic discharge circuitry that provides protection to ±8 kV using the human body model (HBM).

The ADM1490E / ADM1491E operate from a single 5 V power supply. Excessive power dissipation caused by bus contention or output shorting is prevented by short-circuit protection and thermal circuitry. Short-circuit protection circuits limit the maximum output current to ±250 mA during fault conditions. A thermal shutdown circuit senses if the die temperature rises above 150°C and forces the driver outputs into a high impedance state under this condition.

The receiver of the ADM1490E / ADM1491E contains a fail-safe feature that results in a logic high output state if the inputs are unconnected (floating). The ADM1490E / ADM1491E feature extremely fast and closely matched switching times. Minimal driver propagation delays permit transmission at data rates up to 16 Mbps, and low skew minimizes EMI interference.

The ADM1490E/ADM1491E are fully specified over the commercial and industrial temperature ranges. The ADM1490E is available in two packages: a narrow body, 8-lead SOIC and an 8-lead MSOP. The ADM1491E is also available in two packages: a narrow body, 14-lead SOIC and a 10-lead MSOP.

APPLICATIONS

  • RS-485/RS-422 interfaces
  • Industrial field networks
  • High data rate motor control
  • Multipoint data transmission systems
  • Single-ended-to-differential signal conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.