Обзор

Особенности и преимущества

  • Соответствие требованиям TIA/EIA RS-485/RS-422
  • Защита от электростатического разряда по линиям ввода/вывода RS-485
  • ±15 кВ, модель человеческого тела
  • Скорость передачи данных: 2.5 Мбит/с
  • Полудуплексная связь
  • Уменьшенная скорость нарастания для обеспечения низких электромагнитных помех
  • Диапазон входных синфазных напряжений от –7 В до +12 В
  • Защита от короткого замыкания и отключение при перегреве
  • 8-выводный корпус SOIC

Подробнее о продукте

ADM485E/ADM487E/ADM1487E – это малопотребляющие приемопередатчики с напряжением питания 5 В и защитой от электростатического разряда до ±15 кВ, которые подходят для полудуплексной связи в многоточечных шинах. Они предназначены для передачи данных по симметричным линиям и соответствуют требованиям стандартов TIA/EIA RS-485 и RS-422. Входной импеданс приемников ADM487E и ADM1487E равен 1/4 единичной нагрузки, что позволяет подключать к шине до 128 приемопередатчиков, в то время как импеданс ADM485E позволяет подключать к шине до 32 приемопередатчиков. Поскольку в любой отдельно взятый момент времени активным может быть только один драйвер, выход отключенного или находящегося в состоянии пониженного энергопотребления драйвера переводится в третье состояние во избежание перегрузки шины.

Скорость нарастания сигналов в драйвере ограничена для уменьшения электромагнитных помех и возможных ошибок передачи данных вследствие отражений от некорректно согласованных шин. Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности, которое может возникать при конфликтах на шине или закорачивании по выходу. Компоненты работают в промышленном температурном диапазоне и выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC.

Области применения

  • Измерение мощности/электроэнергии
  • Системы освещения
  • Промышленные системы управления
  • Телекоммуникации
  • Охранные системы
  • Измерительная техника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.