Обзор

Особенности и преимущества

  • Meets and Exceeds EIA RS-485 and EIA RS-422 Standards
  • 30 Mbps Data Rate 
  • 2.1 V Minimum Differential Output with 54 Ω Termination 
  • Low Power 0.8 mA ICC 
  • Thermal Shutdown and Short Circuit Protection 
  • Recommended for PROFIBUS Applications 
  • 0.5 ns Skew Driver and Receiver 
  • Driver Propagation Delay: 11 ns 
  • Receiver Propagation Delay: 12 ns 
  • High Impedance Outputs with Drivers Disabled or Power Off 
  • Superior Upgrade for SN65ALS1176 
  • Available in Standard 8-Lead SOIC Package 

Подробнее о продукте

The ADM1486 is a differential line transceiver suitable for high speed bidirectional data communication on multipoint bus transmission lines. It is designed for balanced data transmission, complies with EIA Standards RS-485 and RS-422 and is recommended for PROFIBUS applications. The part contains a differential line driver and a differential line receiver. Both the driver and the receiver may be enabled independently. When disabled or with power off, the driver outputs are tristated.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

ADM1486 IBIS Model

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.