Обзор

Особенности и преимущества

  • Triple supervisory circuits
  • Supply voltage range of 2.0 V to 5.5 V
  • Pretrimmed threshold options: 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, and 5 V
  • Adjustable 0.6 V and 1.25 V voltage references
  • Maximum supply current of 40 μA
  • 140 ms (minimum) reset timeout
  • RESET valid from VDD ≥ 1.1 V
  • Push-pull RESET and RESET outputs
  • 8-lead, narrow body SOIC package
  • Temperature range: −40°C to +85°C

Подробнее о продукте

The ADM13307 is a triple voltage supervisor designed to monitor up to three voltage levels in DSP and microprocessor-based systems.

There are five models available, all of which feature a combination of internally pretrimmed undervoltage threshold options for monitoring 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, and 5 V supplies. There are also two adjustable input options with undervoltage thresholds of either 0.6 V or 1.25 V.

The ADM13307-18, ADM13307-25, and ADM13307-33 models have two internally fixed thresholds and one externally programmable threshold via a resistor string. The ADM13307-4 and ADM13307-5 offer one internally fixed threshold and two externally programmable thresholds. See the Data Sheet Ordering Guide for a list of all available options.

During power-up, RESET is asserted when the supply voltage exceeds 1.1 V. The device then monitors the SENSEv input pins and holds the RESET output low as long as the SENSEv pins remain below the rising threshold voltage, VIT+.

Once the supplies monitored at the SENSEv inputs rise above their associated thresholds, the reset signal remains low for the reset timeout period before deasserting. Subsequently, if a voltage monitored by the SENSEv pins falls below its associated falling input threshold voltage, VIT−, the RESET output asserts.

The ADM13307 features both an active high RESET and an active low RESET output.

The manual reset input of the ADM13307 can be used to initiate a reset by means of an external push button or logic signal.

The ADM13307 is available in an 8-lead narrow body SOIC package. The device operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Supervising DSPs/microcontrollers
  • Industrial and portable equipment
  • Wireless systems
  • Notebook/desktop computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь