Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual supervisory circuits
  • Supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V
  • Pretrimmed threshold options: 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, and 5 V
  • Adjustable 0.6 V voltage reference
  • Maximum supply current of 40 μA
  • 140 ms (minimum) reset timeout
  • Watchdog timer with 1.6 sec (typical) timeout
  • RESET valid from VDD ≥ 1.1 V
    Push-pull RESET and outputs RESET
  • 8-lead, narrow body SOIC package
  • Temperature range: −40°C to +85°C

Подробнее о продукте

The ADM13305 is a dual voltage supervisor designed to monitor two supplies and provide a reset signal to DSP and microprocessor-based systems.

There are five models available, all of which feature a combination of internally pretrimmed undervoltage threshold options for monitoring 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, and 5 V supplies. There is also an adjustable input option with an undervoltage threshold voltage of 0.6 V.

The ADM13305-18, ADM13305-25, and ADM13305-33 models have two internally fixed thresholds. The ADM13305-4 and ADM13305-5 offer one internally fixed threshold and one externally programmable threshold via a resistor string. See the Ordering Guide for a list of all available options.

During power-up, RESETis asserted when the supply voltage exceeds 1.1 V. The device then monitors the SENSEv input pins and holds the RESET output low as long as either of the SENSEv inputs remains below the rising threshold voltage, VIT+.

Once the supplies monitored at the SENSEv inputs rise above their associated thresholds, the reset signal remains low for the reset timeout period before deasserting. Subsequently, if a voltage monitored by the SENSEv pins falls below its associated falling threshold, VIT−, RESETthe output asserts. The ADM13305 features both an active high RESET and an active low RESET output.

As well as providing power-on reset signals, an on-chip watchdog timer can reset the microprocessor if it fails to strobe within the preset timeout period. A reset signal can also be asserted by an external push button through the manual reset input pin.

The ADM13305 is available in an 8-lead, narrow body SOIC package. The device operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Supervising DSPs/microcontrollers
  • Industrial and portable equipment
  • Wireless systems
  • Notebook/desktop computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADM13305 Обсуждения

RE: Problem with ADM13305-4ARZ
17 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
ADM13305 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь