Обзор

Особенности и преимущества

  • Четырехканальный супервизор просадки/перегрузки положительных/отрицательных напряжений
  • Возможность контроля до двух отрицательных напряжений питания
  • Регулируемые пороги UV и OV
  • Лучшая в отрасли погрешность порога в расширенном температурном диапазоне: ±0.8%
  • Буферизированный выход опорного напряжения 1 В
  • Выходы UV и OV с открытым стоком для формирования сигнала сброса
  • Регулируемый тайм-аут сброса с возможностью отключения
  • Гарантированное функционирование выходов при VCC от 1 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADM12914 - это микросхема четырехканального супервизора напряжения, которая идеально подходит для контроля напряжений питания различного уровня в широком спектре областей применения. Для каждого контролируемого напряжения питания компонент имеет два входных вывода, VHx и VLx, которые позволяют обнаруживать как чрезмерное падение напряжения (UV, undervoltage), так и перегрузку по напряжению (OV, overvoltage) с высокой точностью порогового уровня (±0.8%). Общие выходы индикаторов просадки напряжения (UV) и перегрузки по напряжению (OV) с активным низким уровнем совместно используются всеми каналами.

ADM12914 имеет буферизированный выход опорного напряжения 1 В (REF), которое используется для задания смещения при контроле отрицательного напряжения. Вход с тремя состояниями SEL задает полярность напряжения на входах третьего и четвертого каналов, и с его помощью компонент можно сконфигурировать для контроля положительных или отрицательных напряжений питания.

Компонент имеет внутренний шунтирующий стабилизатор напряжения, позволяющий использовать его в системах с высоким напряжением. Для работы стабилизатора между основной цепью питания и выводом VCC необходимо подключить резистор, ограничивающий ток, который втекает в вывод VCC, на уровне не более 10 мА. Внутренний шунтирующий стабилизатор используется ADM12914 для стабилизации VCC, если напряжение в цепи питания выходит за максимально допустимые значения.

ADM12914 выпускается в двух версиях. Версия ADM12914-1 имеет выходной сигнал перегрузки по напряжению с фиксацией состояния, который сбрасывается переключением сигнала на входе LATCH. Версия ADM12914-2 имеет вход сигнала отключения с высоким приоритетом, который может использоваться для переключения выходных сигналов UV и OVв неактивное состояние.

ADM12914 выпускается в 16-выводном корпусе QSOP и работает в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Контроль питания серверов
  • Контроль напряжений питания ядра и интерфейсов ввода/вывода FPGA/DSP
  • Оборудование систем связи
  • Медицинское оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADM12914 Обсуждения

ADM12914 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.