Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-разрядный АЦП с точностью ± 0,3% для считывания выходного тока, входного и выходного напряжений и температуры
  • Время реакции 320 нс при возникновении короткого замыкания
  • Отключение при обнаружении неисправности полевого транзистора
  • Непрерывное ограничение мощности для гарантии того, что полевой транзистор работает в области безопасной работы
  • Дистанционное измерение температуры с программируемыми порогами предупреждения и отключения
  • Программируемый с помощью резисторов предел тока, пропорционального напряжению VSENSE от 5 мВ до 25 мВ
  • Программируемый предел пускового тока
  • Пороги, определяющие с точностью 1% состояния перенапряжения, недостаточного напряжения и питания в норме
  • Разделенные входы горячей «замены» и мониторинга питания для обеспечения дополнительной внешней фильтрации АЦП
  • Сообщения о состоянии электропитания и энергопотреблении
  • Регистры для обнаружения пиков тока, напряжения и мощности
  • Функция регулирования мощности PROCHOT
  • Интерфейс PMBus со скоростным режимом
  • 32-выводной корпус LFCSP размером 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

ADM1278 – это контроллер с «горячей» замены, который позволяет без отключения питания извлекать печатную плату из объединительной панели или вставлять ее в эту панель. Он также может считывать ток, напряжение, мощность и температуру благодаря встроенному 12-разрядному аналого-цифровому преобразователю (АЦП), доступ к которому осуществляется посредством интерфейса PMBus™. Ток нагрузки измеряется с помощью внутреннего усилителя токового сигнала, который через выводы HS+ и HS− измеряет напряжение на токочувствительном резисторе в канале питания. Предел тока установлен по умолчанию на 20 мВ, но при необходимости этот предел можно изменить.

ADM1278 ограничивает ток через токочувствительный резистор, управляя с помощью вывода GATE напряжением затвора находящегося в цепи питания внешнего N-канального полевого транзистора. Пропорциональное току измеряемое напряжение и, следовательно, ток нагрузки поддерживаются ниже заданного максимума. ADM1278 защищает внешний полевой транзистор, ограничивая время, в течение которого полевой транзистор остается включенным, когда ток имеет свое максимальное значение. Это ограничивающее ток время зависит от значения емкости конденсатора, подключаемого к выводу TIMER. Кроме того, для уменьшения рассеяния мощности полевого транзистора при включении и при обнаружении неисправности используется схема непрерывного ограничения мощности. Можно установить уровень этой мощности, наряду с определяемым с помощью вывода TIMER временем, что позволит гарантировать то, что полевой транзистор будет работать в области безопасной работы.

В случае короткого замыкания быстродействующий встроенный детектор превышения тока среагирует в течение 320 нс и подаст сигнал на отключение затвора. Устройство подтяжки к земле на 1500 мА обеспечивает быструю реакцию полевого транзистора.

ADM1278 имеет защиту от перенапряжения и недостаточного напряжения, программируемую с помощью внешних резисторных делителей, подключаемых к выводам UV и OV соответственно. Сигнал PWRGD может быть использован для определения того, когда выходное напряжение источника питания, с высокой точностью считываемое с помощью вывода PWGIN, находится в норме. ADM1278 доступен в 32-выводном корпусе LFCSP с выводом RETRY, который можно настроить на автоматическое повторное включение или отключение при превышении тока.

Области применения

  • Серверы
  • Системы мониторинга и управления питанием и системы управления бюджетом мощности
  • Телекоммуникационное и коммуникационное оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADM1278

Инструменты проектирования

ADM1278 Design Worksheet Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications

Hot-Swap & Power Monitoring Evaluation Software

Requires the ADMxxxx Common Run-time v3.0 to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.