Обзор

Особенности и преимущества

  • Controls supply voltages from 4 V to 60 V
  • Gate drive for low voltage drop reverse supply protection
  • Gate drive for P-channel FETs
  • Inrush current limiting control
  • Adjustable current limit
  • Foldback current limiting
  • Automatic retry or latch-off on current fault
  • Programmable current-limit timer for safe operating area (SOA)
  • Power-good and fault outputs
  • Analog undervoltage (UV) and overvoltage (OV) protection
  • 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP
  • 16-lead QSOP

Подробнее о продукте

The ADM1270 is a current-limiting controller that provides inrush current limiting and overcurrent protection for modular or battery-powered systems. When circuit boards are inserted into a live backplane, discharged supply bypass capacitors draw large transient currents from the backplane power bus as they charge. These transient currents can cause permanent damage to connector pins, as well as dips on the backplane supply that can reset other boards in the system.

The ADM1270 is designed to control the inrush current, when powering on the system, via an external P-channel field effect transistor (FET).

To protect the system from a reverse polarity input supply, there is a provision made to control an additional external P-channel FET. This feature prevents reverse current flow in case of a reverse polarity connection, which can damage the load or the ADM1270. The ADM1270 is available in a 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP and a 16-lead QSOP.

Applications

  • Industrial modules
  • Battery-powered/portable instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADM1270 Design Worksheet Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.