Обзор

Особенности и преимущества

  • Прецизионный порог контроля напряжения: 5 В с погрешностью 5% или 10%
  • Регулируемый интервал контроля стробирующего импульса (STROBE): 150 мс, 600 мс или 1.2 с
  • Работает с короткими стробирующими импульсами (от 20 нс)
  • Не требует внешних компонентов
  • 8-выводный корпус SOIC
  • Гарантированные характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +85°C

Подробнее о продукте

Компонент ADM1232 компании Analog Devices, Inc. – это совместимая по выводам с MAX1232, DS1232LP и DS1232 микросхема, способная детектировать стробирующие импульсы длительностью от 20 нс, что позволяет использовать ее совместно с быстродействующими микропроцессорами. Она также может детектировать попадание микропроцессора в состояние блокировки или поступление внешнего сигнала прерывания. ADM1232 выпускается в 8-выводном узком корпусе SOIC (R-8) и гарантированно работает в температурном диапазоне от -40°С до +85°С.

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Портативное оборудование
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Автомобильные системы
  • Защита от повреждений, вызываемых сбоем микропроцессора

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь