Обзор

Особенности и преимущества

  • Совместим по выводам с MAX1232 и DS1232 (Dallas)
  • Регулируемый прецизионный порог контроля напряжения: 4.5 В и 4.75 В
  • Регулируемый интервал контроля стробирующего импульса: 150 мс, 600 мс или 1.2 с
  • Не требует внешних компонентов
  • Гарантированные характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +85°C

Подробнее о продукте

Компонент ADM1232 компании Analog Devices, Inc. – это совместимая по выводам с MAX1232, DS1232LP и DS1232 схема супервизора микропроцессора, которая может осуществлять следующие функции контроля:

  • Контроль напряжения питания микропроцессора
  • Контроль попадания микропроцессора в состояние блокировки
  • Контроль внешних прерываний
ADM1232 выпускается в корпусах четырех типов: 8-выводном MSOP (RM-8), 8-выводном PDIP (N-8), 16-выводном широком SOIC (RW-16) и 8-выводном узком SOIC (R-8).

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Портативное оборудование
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Автомобильные системы



 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь