Обзор

Особенности и преимущества

  • Питание от напряжений в диапазоне от 3.15 В до 26 В
  • Прецизионный токоизмерительный усилитель
  • Прецизионный вход напряжения
  • 12-разрядный АЦП для преобразования показаний тока и напряжения
  • Выход ALERT позволяет реализовать базовую схему горячей замены на базе полевого транзистора с каналом P-типа при напряжениях до 26 В
  • Вход SETV для установки порога оповещения о перегрузке по току
  • Программируемая фильтрация сигнала перегрузки по току при помощи вывода TIMER
  • Входной вывод CLRB
  • Интерфейс I2C® с поддержкой высокоскоростного режима (400 кГц, макс.)
  • 10-выводный корпус MSOP

Подробнее о продукте

ADM1192 – это интегрированный токоизмерительный усилитель, который обеспечивает функции цифрового контроля тока и напряжения при помощи внутреннего 12-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с передачей показаний через интерфейс I2C.

Внутренний токоизмерительный усилитель измеряет напряжение на резисторе, подключаемом в цепи питания между выводами VCC и SENSE.

12-разрядный АЦП может использоваться для оцифровки значений тока через измерительный резистор, а также напряжения питания на выводе VCC. Результаты измерения тока и напряжения могут считываться из АЦП контроллером через интерфейс промышленного стандарта I2C. Измерения инициируются при помощи команды, передаваемой по интерфейсу I2C. АЦП также может работать в режиме непрерывного преобразования, и пользователь, в данном случае, считывает результаты последнего преобразования по мере необходимости. В зависимости от способа подключения вывода ADR компоненту может присваиваться один из четырех уникальных адресов на шине I2C.

Компонент также содержит вывод SETV. Напряжение, прикладываемое к этому выводу, сравнивается внутренним компаратором с напряжением на выходе токоизмерительного усилителя. При превышении выходным напряжением токоизмерительного усилителя напряжения выход компаратора устанавливается в активное состояние. При обнаружении активного уровня этого сигнала блок ALERT осуществляет заряд внешнего конденсатора, подключаемого к выводу TIMER, фиксированным током. По завершении цикла заряда устанавливается активный уровень выходного сигнала ALERT.

Выходной сигнал ALERT может использоваться в качестве флага для оповещения микроконтроллера или микросхемы программируемой логики (field programmable gate array, FPGA) о перегрузке по току. Выходы ALERT нескольких компонентов ADM1192 можно объединить для получения совокупного сигнала тревоги.

При помощи выходного сигнала ALERT можно реализовать базовую схему горячей замены на основе полевого транзистора с каналом P-типа. Номинал конденсатора, подключаемого к выводу TIMER, следует выбирать таким, чтобы время его заряда намного превышало длительность возможного начального броска тока.

ADM1192 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP.

Области применения

    • Контроль/распределение бюджета питания
    • Оборудование центральных телефонных станций
    • Оборудование телекоммуникационных систем и систем передачи данных
    • ПК/серверы

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.