Обзор
Особенности и преимущества
- Питание от напряжений в диапазоне от 3.15 В до 26 В
- Прецизионный токоизмерительный усилитель
- Прецизионный вход напряжения
- 12-разрядный АЦП для преобразования показаний тока и напряжения
- Вывод преобразования (CONV) для внешнего запуска АЦП
- Вход SETV для установки порога оповещения о перегрузке по току
- Выход ALERTB для использования в качестве сигнала прерывания перегрузки по току
- Интерфейс I2C® с поддержкой высокоскоростного режима (400 кГц, макс.)
- Два вывода адреса позволяют реализовать до 16 адресов устройств на одной шине
- 10-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
ADM1191 - это интегрированный усилитель для измерения тока, который обеспечивает функции цифрового контроля тока и напряжения при помощи 12-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с передачей показаний через интерфейс I2C.
Внутренний измерительный усилитель определяет ток путем измерения напряжения на резисторе, подключаемом в цепи питания между выводами VCC и SENSE.
12-разрядный АЦП может использоваться для оцифровки значений тока через измерительный резистор, а также напряжения питания на выводе VCC.
Результаты измерения напряжения и тока могут считываться из АЦП контроллером через интерфейс промышленного стандарта I2C. Измерения инициируются при помощи команды, передаваемой по интерфейсу I2C, или вывода управления преобразованием (CONV). Вывод CONV особенно полезен для синхронизации чтения из нескольких компонентов ADM1191. АЦП также может работать в режиме непрерывного преобразования, и пользователь, в данном случае, считывает результаты последнего преобразования по мере необходимости. В зависимости от способа подключения выводов А0 и А1 может быть реализовано компоненту может присваиваться один из 16 уникальных адресов на шине I2C.
Компонент также имеет вывод SETV. Напряжение, прикладываемое к этому выводу, сравнивается внутренней схемой с напряжением на выходе токоизмерительного усилителя. При превышении выходным напряжением токоизмерительного усилителя напряжения SETV выходной сигнал компаратора и сигнал на выходном выводе ALERTB компонента устанавливаются в активное состояние.
Выходной сигнал ALERTB может использоваться в качестве флага для оповещения микроконтроллера или микросхемы программируемой логики (field programmable gate array, FPGA) о перегрузке по току. Выходы ALERTB нескольких компонентов ADM1191 можно объединить для получения комбинированного сигнала тревоги.
ADM1191 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP.
Области применения
- Контроль/распределение бюджета питания
- Оборудование центральных телефонных станций
- Оборудование телекоммуникационных систем и систем передачи данных
- ПК/серверы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
ADM1175-78 & ADM1191-92 Evaluation Software
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.