Обзор

Особенности и преимущества

  • Powered from 2.7 V to 5.5 V on the VCC pin
  • Logical core with internal timeouts provides power supply sequencing and fault protection
  • 4 inputs can be programmed to monitor different voltage levels with resistor dividers
  • Monitors 4 supplies via 0.8% accurate comparators
  • 3 open-drain enable outputs
  • Open-drain power-good output (PWRGD)
  • 10-lead MSOP

Подробнее о продукте

The ADM1185 is an integrated, 4-channel, voltage monitoring and sequencing device. A 2.7 V to 5.5 V power supply is required on the VCC pin to power the device.

Four precision comparators monitor four voltage rails. All comparators have a 0.6 V reference with a worst-case accuracy of 0.8%. Resistor networks that are external to the VIN1, VIN2, VIN3, and VIN4 pins set the trip points for the monitored supply rails.

A digital core interprets the status of the comparator outputs.

Internal time delays can be used for sequencing the startup of subsequent power supplies enabled by the outputs. Supplies falling out of range are also detected and, as a result, appropriate outputs are disabled.

The ADM1185 has four open-drain outputs. In a typical configuration, OUT1 to OUT3 are used to enable power supplies, while PWRGD is a common power-good output, indicating the status of all monitored supplies.

The ADM1185 is available in a 10-lead mini small outline package (MSOP).

APPLICATIONS

  • Monitor and alarm functions
  • Power supply sequencing
  • Telecommunication and data communication equipment
  • PCs/servers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.