Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжение питания (цепь VCC): 2.7 В - 5.5 В
  • 4 входа, программируемые для контроля различных уровней напряжения при помощи внешних резистивных делителей
  • 3 выхода разрешения с открытым стоком (OUT1, OUT2 и OUT3)
  • Контроль четырех напряжений питания при помощи компараторов с погрешностью 0.8%
  • Выход "питание в норме" (PWRGD) с открытым стоком
  • Внутренняя задержка установки активного уровня PWRGD 190 мс
  • 10-выводный корпус MSOP

Подробнее о продукте

ADM1184 - это интегрированный четырехканальный компонент для контроля напряжения. Напряжение, которое необходимо подать на вывод VCC для питания устройства, может принадлежать диапазону от 2.7 В до 5.5 В.

Для контроля состояния четырех напряжений питания используются четыре прецизионных компаратора. Каждый из компараторов имеет источник опорного напряжения 0.6 В с максимальной погрешностью 0.8%. Точки срабатывания для контролируемых напряжений питания задаются при помощи внешних резистивных цепочек, подключаемых к выводам VIN1, VIN2, VIN3 и VIN4.

ADM1184 имеет четыре выхода с открытым стоком. Три из них (OUT1 - OUT3) могут быть использованы для активации источников питания. Сигнал PWRGD – это общий выходной сигнал "питание в норме", сигнализирующий о том, что все контролируемые напряжения питания превышают соответствующие пороговые значения.

Состояние выходных сигналов OUT1-OUT3 зависит от состояния сигналов на соответствующих входах VINx (то есть, VIN1, VIN2 или VIN3). Если контролируемое напряжение на входе VINx падает ниже запрограммированного порогового значения, то сигнал на соответствующем выводе OUTx и сигнал PWRGD переключаются в неактивное состояние.

PWRGD – это общий выходной сигнал "питание в норме", который сигнализирует о совокупном состоянии всех контролируемых напряжений питания. Активный уровень сигнала PWRGD устанавливается с задержкой 190 мс (типичное значение). При падении напряжения на входе VIN1, VIN2, VIN3 или VIN4 ниже запрограммированного порога сигнал PWRGD переключается в неактивное состояние мгновенно.

ADM1184 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP (mini small outline package).

Области применения

  • Функции контроля и оповещения
  • Системы связи
  • Микропроцессорные системы
  • ПК/серверы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.