Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
- Controls Supply Voltages from 2.7 V to 16.5V
- Current Sense Output Voltage
- Adjustable Analog Current Limit with Circuit Breaker
- Fast Response Limits Peak Fault Current
- Automatic Retry or Latch-Off On Current Fault
- Charge Pumped Gate Drive for External N-FET Switch
- True Soft Start Control of Initial Current Profile
- Undervoltage Lockout
- 8-pin TSOT Package
Подробнее о продукте
The ADM1171 is a Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. This is achieved using a pass FET with a current control loop that monitors the input current using a sense resistor. An internal charge pump is used to enhance the gate of the external high side N-channel FET. When an over current condition is detected the gate voltage of the FET is reduced to limit the current flowing through the sense resistor. The ADM1171 operates with a supply voltage ranging from 2.7V to 16.5V. During an overcurrent condition the timer cap determines the amount of time the FET will remain in this condition. The ON (ON/CLR) pin is the enable input for the device and also acts as a latched fault reset for the ADM1171-2 model. The magnitude of the current flowing through the Sense resistor can be determined by the voltage on the CSOUT pin The SS pin allows the user to control the soft start profile of the current ramp at start-up via an external capacitor. This device is available in two options: the ADM1171-1 will automatic retry for over-current fault and the ADM1171-2 will latch-off for an over-current fault. The ADM1171 is packaged in an 8-lead TSOT package.
APPLICATIONS
- Hot Swap Board Insertion – Line Cards, Raid systems
- Electronic Circuit Breaker
- Industrial High Side Switch/Circuit Breaker
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADM1171 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.